1165.20
Agro
Cable glands
Powered by
CAD模型選擇
{agro/cable_gland/progress_ms_adapter.prj},{NB=1165.20 8},{AGRO=1165.20},{SW1=24},{SW2=24},{SW3=24},{H=36.0},{HX=36.000},{L=10},{ST=25},{VERS=1},{NDM=20.000},{P=1.500},{P1LU=27.500},{P1L1=16.500},{P1D1=26.400},{P1L2=1.500},{P1D2=23.500},{VERS1=1},{P1L3=3.000},{P1D3=23.000},{P1L4=13.000},{P1D4=18.680},{P1L5=9.900},{P1D5=21.310},{P1CD=0.670},{P1CL=0.670},{P1D6=15.100},{P1K=55.000},{P1D7=20.959},{P1L7=13.000},{P1L71=0.850},{P1K7=45.000},{P1R7=0.500},{P2LU=21.000},{P2L1=3.000},{P2D1=26.250},{P2L2=10.000},{P2D2=19.730},{P2L3=15.800},{P2D3=22.300},{P2L4=8.000},{P2D4=19.000},{P2D5=16.100},{P2CL=0.600},{P2CD=0.923},{P2UD1=20.000},{P2UL1=1.200},{P2UKOM=30.000},{P2UL2=4.000},{P2L71=0.800},{P2L72=1.700},{P2D7=17.930},{P2L73=2.100},{KD=8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Progress MS Adapter - Nickel-plated brass with integrated cable gland
Bill of material
1165.20
AGRO-No
1165.20
1165.20
Thread
M20x1.5
M20x1.5
Thread
M20x1.5
M20x1.5
Cable diameter
mm
Enter value for KD
Cable diameter
mm
cm
inch
ft
確定
Width across flats
24
24
mm
Length
36.0
36.0
mm
Length
10
10
mm
Piece number
25
25
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型