2410.25
Agro
Accessories for cable glands
Powered by
CAD模型選擇
{agro/accessories_for_cable_glands/swivel_adapter.prj},{NB=2410.25 20},{AGRO=2410.25},{H=24},{L=11},{L1=13.0},{KD=20},{ST=25},{NDM=25.000},{P=1.500},{P1D1S1=40.000},{P1D2S1=34.000},{P1D3S1=26.000},{P1D4S1=45.000},{P1D5S1=26.000},{P1D6S1=21.800},{P1D7S1=1.100},{P1D8S1=0.000},{P1D9S1=2.200},{P1D10S1=14.300},{P1D11S1=17.900},{P1D12S1=3.500},{P1D13S1=4.300},{P1D1R1=360.000},{P1D1S2=23.700},{P1D2S2=25.000},{P1D3S2=13.000},{P1D4S2=20.200},{P1D5S2=11.000},{P1D1CR1=360.000},{P1D1C1=0.500},{P1D2C1=45.000},{P1D1S3=36.000},{P1D2S3=15.000},{P1D3S3=15.000},{P1D4S3=3.500},{P1D1CR2=360.000},{P1D1S4=36.000},{P2D5S6=34.000},{P2D6S6=33.000},{P2D3S6=28.000},{P2D5S1=26.000},{P2D1S1=20.000},{P2D3S1=22.900},{P2D2S1=25.000},{P2D6S1=40.000},{P2D1S2=36.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Swivel adapter - Swivel adapter
Bill of material
2410.25
AGRO-No
2410.25
2410.25
Thread
M25x1.5
M25x1.5
Width across flats
36
36
mm
Length
24
24
mm
Length
11
11
mm
Length
13.0
13.0
mm
Cable diameter
20
20
mm
Piece number
25
25
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型