8710.63
Agro
Accessories for cable glands
Powered by
CAD模型選擇
{agro/accessories_for_cable_glands/locking_plugs_ex.prj},{NB=8710.63},{IDNR=},{AGRO=8710.63},{M=M63x1.5},{SW=70},{H=12.0},{L=15.0},{ST=10},{NDM=63.000},{P=1.500},{D1S1=62.730},{D2S1=27.000},{D3S1=15.000},{D4S1=2.000},{D5S1=1.200},{D6S1=30.000},{D7S1=77.000},{D8S1=60.800},{D9S1=2.800},{D1S2=53.000},{D2S2=22.000},{D3S2=0.000},{D1S3=70.000},{D1S5=15.000},{D1S6=1.800},{D1F1=15.000},{D1F2=0.500},{P2D1S1=2.400},{P2D2S1=60.800},{VERS=1.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Locking plugs nickel-plated brass EEx d IIC
Bill of material
8710.63
AGRO-No
8710.63
8710.63
Thread
M63x1.5
M63x1.5
Width across flats
70
70
mm
Length
12.0
12.0
mm
Length
15.0
15.0
mm
Piece number
10
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型