N800 Zapfen mit Gew 800.02.000
Agathon
配件
插栓
N800型 带螺纹的接驳头
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/zubehoer/zapfen/n800/n800_zapfen_mit_gew.prj},{NB=N800 Zapfen mit Gew 800.02.000},{IDNR=800.02.000},{D1=40},{D2=M30x2},{D3=35},{D4=25},{L1=41},{L2=17},{L4=8},{L5=8},{D5=30},{AGATHON=N800},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.249},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N800 - 带螺纹的接驳头
明细表
N800 Zapfen mit Gew 800.02.000
商品编号
800.02.000
800.02.000
d1
40
40
mm
d2
M30x2
M30x2
mm
d3
35
35
mm
d4
25
25
mm
l1
41
41
mm
l2
17
17
mm
l4
8
8
mm
l5
8
8
mm
首选尺寸
ok
ok
重量
0.249
0.249
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型