Saeulengestell Nr. 51300.18.305
Agathon
模座
N300 铸铁模座
51_300_18
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/saeulengestelle/n300/51_300_18/i.prj},{NB=Saeulengestell Nr. 51300.18.305},{IDNR=51300.18},{FA=3},{G=0},{L1=5},{A1=250},{B1=125},{A2=318},{B2=268},{C1=56},{C2=40},{C3=80},{D1=30},{D2=32},{E1=249.8},{E2=200},{M=25},{GEW=M50x2},{AGATHON=N300},{LAGER=ok},{PPATH=51_300_18.prj},{M1=50},{M2=22},{F1=290},{F2=165},{X2=60},{D21=48},{R1=33},{X1=64}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N300 - 51.300.18
明细表
Saeulengestell Nr. 51300.18.305
商品编号
51300.18
FA
滚珠筒
滚轴环
滚珠筒
滚轴环
G
沒有螺纹
带螺纹
沒有螺纹
带螺纹
mm
l1
180
160
200
224
250
280
180
160
200
224
250
280
mm
c1
56
mm
c2
40
mm
c3
80
mm
首选尺寸
ok
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型