Saeulengestell Nr. 51200.01.304
Agathon
模座
N200 铸铁模座
51_200_01
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/saeulengestelle/n200/51_200_01/a.prj},{NB=Saeulengestell Nr. 51200.01.304},{IDNR=51200.01},{FA=3},{G=0},{L1=4},{A1=80},{B1=63},{A2=205},{C1=50},{C2=30},{C3=70},{D1=19},{D2=20},{E1=135},{E2=115.5},{M=20},{GEW=},{AGATHON=N200},{LAGER=ok},{GEWICHT=MIN},{M1=0},{M2=0},{D11=32},{R1=25},{R2=24},{X1=45},{X2=40},{PPATH=51_200_01.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N200 - 51.200.01
明细表
Saeulengestell Nr. 51200.01.304
商品编号
51200.01
FA
滚珠筒
滚轴环
滚珠筒
滚轴环
l1
160
140
180
200
224
160
140
180
200
224
mm
c1
50
mm
c2
30
mm
c3
70
mm
首选尺寸
ok
重量
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型