N730X/ISO9448-5-D/DIN9831-BW Fuehrungsbuchse mit Flansch 7301.030.045
Agathon
iso_din_aag
用于滚珠笼和滚轴笼的导套
N730X/ISO9448-5-D/DIN9831-BW 带托的导向法兰
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/iso_din_aag/wfb/n730x/n730x_bf.prj},{NB=N730X/ISO9448-5-D/DIN9831-BW Fuehrungsbuchse mit Flansch 7301.030.045},{IDNR=7301.030.045},{D1=30},{D2=38},{D3=48},{D4=58},{D5=72},{L1=45},{L2=30},{L3=15},{A=28},{M=M5},{D6=10.0},{D7=5.5},{L4=5.7},{AGATHON=N7301},{ISO=ISO 9448-5-D- 30x30},{DIN=DIN 9831-BW 30x30},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.455},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 45
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N730X/ISO9448-5-D/DIN9831-BW - 法兰型衬套
明细表
N730X/ISO9448-5-D/DIN9831-BW Fuehrungsbuchse mit Flansch 7301.030.045
商品编号
7301.030.045
7301.030.045
d1
30
30
mm
d2
38
38
mm
d3
48
48
mm
d4
58
58
mm
d5
72
72
mm
l1
45
45
mm
l2
30
30
mm
l3
15
15
mm
a
28
28
mm
m
M5
M5
ISO- 标准
ISO 9448-5-D- 30x30
ISO 9448-5-D- 30x30
DIN-标准
DIN 9831-BW 30x30
DIN 9831-BW 30x30
首选尺寸
ok
ok
重量
0.455
0.455
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型