N6930 Konisch mit Flansch fuer 6580 6930.025.026
Agathon
iso_din_aag
带孔的保持导套
N6930 带法兰的圆导套,用于导柱 6580
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/iso_din_aag/hbk/n6930/n6930_kf.prj},{NB=N6930 Konisch mit Flansch fuer 6580 6930.025.026},{IDNR=6930.025.026},{D1=25},{D3=38},{D4=47},{D5=58},{D6=4.5},{L3=26},{L4=21},{L5=22-27},{L6=4},{D7=8.3},{D8=33},{SCHRAUBE=070.22.150 (M4x12)},{AGATHON-NORM=N6930},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.130},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N6930 - 用于导柱 6580 的带凸缘的圆锥体
明细表
N6930 Konisch mit Flansch fuer 6580 6930.025.026
商品编号
6930.025.026
6930.025.026
d1
25
25
mm
d3
38
38
mm
d4
47
47
mm
d5
58
58
mm
d6
4.5
4.5
mm
l3
26
26
mm
l4
21
21
mm
l5
22-27
22-27
mm
商品编号
070.22.150 (M4x12)
070.22.150 (M4x12)
首选尺寸
ok
ok
重量
0.130
0.130
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型