N716X/ISO9448/DIN9831 Stahlbuchse bronzeplattiert mit Bund 7161.038.052
Agathon
iso_din_aag
导向滑件用导套
N716X/ISO9448-6-E/DIN9831-CG 带法兰的钢制镀青铜导套
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/iso_din_aag/gfb/n716x/n716x_bbz-b.prj},{NB=N716X/ISO9448/DIN9831 Stahlbuchse bronzeplattiert mit Bund 7161.038.052},{IDNR=7161.038.052},{D1=38},{D3=58},{D4=82},{D5=66.000},{L1=52},{L2=37},{L3=15},{L4=6},{L5=16},{L6=5.0},{AGATHON=N7161},{ISO=ISO 9448-6-E- 38x37x52},{DIN=DIN 9831-CG 38x37x15 GP},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.630},{CTN=8466.9430},{URSP=CE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 37
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N716X/ISO9448-6-E/DIN9831-CG - 法兰台阶钢制镀青铜导套
明细表
N716X/ISO9448/DIN9831 Stahlbuchse bronzeplattiert mit Bund 7161.038.052
商品编号
7161.038.052
7161.038.052
d1
38
38
mm
d3
58
58
mm
d4
82
82
mm
d5
66.000
66.000
mm
l1
52
52
mm
l2
37
37
mm
l3
15
15
mm
ISO- 标准
ISO 9448-6-E- 38x37x52
ISO 9448-6-E- 38x37x52
DIN-标准
DIN 9831-CG 38x37x15 GP
DIN 9831-CG 38x37x15 GP
首选尺寸
ok
ok
重量
0.630
0.630
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型