N6560 Mittenbund gross 6560.025.254
Agathon
iso_din_aag
导柱
N6560 大法兰
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/iso_din_aag/fs/n6560/n6560_mb-g.prj},{NB=N6560 Mittenbund gross 6560.025.254},{IDNR=6560.025.254},{D1=25},{D2=26.0},{D3=53},{D4=40},{D5=11},{D6=6.6},{L1=254},{L2=140},{L3=114},{L4=25},{L5=12},{L6=6.8},{A=0},{LX=5},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=A6560},{LAGER=ok},{GEWICHT=1.120},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N6560 - 大法兰
明细表
N6560 Mittenbund gross 6560.025.254
商品编号
6560.025.254
6560.025.254
d1
25
25
mm
d2
26.0
26.0
mm
d3
53
53
mm
d4
40
40
mm
d5
11
11
mm
d6
6.6
6.6
mm
l1
254
254
mm
l2
140
140
mm
l3
114
114
mm
l4
25
25
mm
l5
12
12
mm
l6
6.8
6.8
mm
a
0
0
mm
lx
5
5
mm
首选尺寸
ok
ok
重量
1.120
1.120
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型