N6541/ISO9182-2-A/DIN9825-D Zylindrisch zum Einpressen mit Innengewinde 6541.030.315
Agathon
iso_din_aag
导柱
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825-D 一端有内螺纹的圆导柱
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/iso_din_aag/fs/n6541/n6541_zyl_1ig.prj},{NB=N6541/ISO9182-2-A/DIN9825-D Zylindrisch zum Einpressen mit Innengewinde 6541.030.315},{IDNR=6541.030.315},{D1=30},{D7=M8x20},{L1=315},{L2=7},{D2=8},{T=20},{LX=5.0},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6541},{ISO=ISO 9182-2-A- 30x315},{DIN=DIN 9825-D 30x315},{LAGER=},{GEWICHT=1.732},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 70
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825-D - 一端有内螺纹的圆导柱
明细表
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825-D Zylindrisch zum Einpressen mit Innengewinde 6541.030.315
商品编号
6541.030.315
6541.030.315
d1
30
30
mm
d7
M8x20
M8x20
mm
l1
315
315
mm
lx
5.0
5.0
mm
ISO- 标准
ISO 9182-2-A- 30x315
ISO 9182-2-A- 30x315
DIN-标准
DIN 9825-D 30x315
DIN 9825-D 30x315
首选尺寸
重量
1.732
1.732
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型