N6531/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus kurz 6531.032.180
Agathon
iso_din_aag
导柱
N6531/ISO9182-4-C/DIN9825-K 带矮圆锥体的快速置换装置
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/iso_din_aag/fs/n6531/n6531_schnellw-kk.prj},{NB=N6531/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus kurz 6531.032.180},{IDNR=6531.032.180},{D1=32},{D7=M8x20},{L1=180},{L2=48},{L4=213},{LX=5},{LY=16.0},{GD=8},{GL=20},{FASE=0.5},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6531},{ISO=ISO 9182-4-C- 32x180},{DIN=DIN 9825-K 32x180},{LAGER=ok},{GEWICHT=1.295},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N6531/ISO9182-4-C/DIN9825-K - 短锥体的快速置换
明细表
N6531/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus kurz 6531.032.180
商品编号
6531.032.180
6531.032.180
d1
32
32
mm
d7
M8x20
M8x20
mm
l1
180
180
mm
l2
48
48
mm
l4
213
213
mm
lx
5
mm
ISO- 标准
ISO 9182-4-C- 32x180
ISO 9182-4-C- 32x180
DIN-标准
DIN 9825-K 32x180
DIN 9825-K 32x180
首选尺寸
ok
ok
重量
1.295
1.295
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型