N7820 Fuehrungsbuchse dick 7820.040.079
Agathon
模具构造
其它部件请参照 ISO/DIN 纲要
iso_din_aag
用于滚珠笼和滚轴笼的导套
N7820 钢制导套
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/wfb/n7820/n7820_b-di.prj},{NB=N7820 Fuehrungsbuchse dick 7820.040.079},{IDNR=7820.040.079},{D1=40},{D2=48},{D3=65},{L1=79},{LX=2},{AGATHON=N7820},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.929},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N7820 - 钢制导套
明细表
N7820 Fuehrungsbuchse dick 7820.040.079
Artikel-Nummer
7820.040.079
7820.040.079
d1
40
40
mm
d2
48
48
mm
d3
65
65
mm
l1
79
79
mm
lx
2
mm
首选尺寸
ok
ok
重量
0.929
0.929
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型