N7812 Buchse 2Sicherungsringe 7812.020.060
Agathon
模具构造
其它部件请参照 ISO/DIN 纲要
iso_din_aag
用于滚珠笼和滚轴笼的导套
N7812 带两个隔离圈的导套
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/wfb/n7812/n7812_b2s.prj},{NB=N7812 Buchse 2Sicherungsringe 7812.020.060},{IDNR=7812.020.060},{D1=20},{D2=26},{D3=32},{L1=60},{L6=7},{L7=4},{D5=27.2},{L8=1.44},{AGATHON=N7812},{LAGER=MIN},{GEWICHT=0.130},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N7812/ISO9448-3-B/DIN9831-AW - 隔圈胶水槽导套
明细表
N7812 Buchse 2Sicherungsringe 7812.020.060
商品编号
7812.020.060
7812.020.060
d1
20
20
mm
d2
26
26
mm
d3
32
32
mm
l1
60
60
mm
l6
7
mm
l7
4
4
mm
首选尺寸
重量
0.130
0.130
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型