N6901/ISO9182/DIN9825 Konus kurz fuer Schnellwechsel-Saeule 6531 6901.025.037
Agathon
模具构造
其它部件请参照 ISO/DIN 纲要
iso_din_aag
带孔的保持导套
N6901/ISO9182-4-C/DIN9825-K 矮锥型导柱 6531
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/hbk/n6901/n6901_kk.prj},{NB=N6901/ISO9182/DIN9825 Konus kurz fuer Schnellwechsel-Saeule 6531 6901.025.037},{IDNR=6901.025.037},{D1=25},{D3=40},{D4=64},{D5=48},{D6=26},{L2=37},{L3=12},{L4=49},{L5=36},{L6=13},{AGATHON=N6901},{ISO=ISO 9182-4-C 25x37},{DIN=DIN 9825-K 25x37},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.340},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N6901/ISO9182-4-C/DIN9825-K - 用于快速置换导柱 6531 的矮圆锥体
明细表
N6901/ISO9182/DIN9825 Konus kurz fuer Schnellwechsel-Saeule 6531 6901.025.037
商品编号
6901.025.037
6901.025.037
d1
25
25
mm
d3
40
40
mm
d4
64
64
mm
d5
48
48
mm
d6
26
26
mm
l2
37
37
mm
l3
12
12
mm
l4
49
49
mm
l5
36
36
mm
l6
13
mm
ISO- 标准
ISO 9182-4-C 25x37
ISO 9182-4-C 25x37
DIN-标准
DIN 9825-K 25x37
DIN 9825-K 25x37
首选尺寸
ok
重量
0.340
0.340
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型