N6579/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Bund und Bohrung-CRS 6579.040.250
Agathon
模具构造
其它部件请参照 ISO/DIN 纲要
iso_din_aag
导柱
N6579/ISO9182-5-D/DIN9825-LA CRS 用带法兰和孔的快速置换装置
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/fs/n6579/n6579_sw-b-crs.prj},{NB=N6579/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Bund und Bohrung-CRS 6579.040.250},{IDNR=6579.040.250},{D1=40},{D2=40},{D4=66},{D5=50},{D7=M8x20},{GD=8},{GL=20},{L1=250},{L2=37},{L4=287},{LX=5},{LY=4},{FASE=1},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6579},{ISO=ISO 9182-5-D- 40x250},{DIN=DIN 9825-LA 40x250},{LAGER=},{GEWICHT=2.955},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 30
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N6579/ISO9182-5-D/DIN9825-LA - CRS 用带法兰和孔的快速置换
明细表
N6579/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Bund und Bohrung-CRS 6579.040.250
Artikel-Nummer
6579.040.250
6579.040.250
d1
40
40
mm
d2
40
40
mm
d4
66
66
mm
d5
50
50
mm
d7
M8x20
mm
l1
250
250
mm
l2
37
37
mm
l4
287
287
mm
lx
5
mm
ISO- 标准
ISO 9182-5-D- 40x250
ISO 9182-5-D- 40x250
DIN-标准
DIN 9825-LA 40x250
DIN 9825-LA 40x250
首选尺寸
重量
2.955
2.955
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型