N6571/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Bund 6571.032.180
Agathon
模具构造
其它部件请参照 ISO/DIN 纲要
iso_din_aag
导柱
N6571/ISO9182-5-D/DIN9825-LA 带法兰的快速置换装置
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/fs/n6571/n6571_sw-b.prj},{NB=N6571/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Bund 6571.032.180},{IDNR=6571.032.180},{D1=32},{D2=32},{D4=56},{D5=40},{D7=M8x20},{L1=180},{L2=37},{L4=217},{GD=8},{GL=20},{LX=5},{LY=4},{FASE=1.0},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6571},{ISO=ISO 9182-5-D- 32x180},{DIN=DIN 9825-LA 32x180},{LAGER=ok},{GEWICHT=1.368},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 84
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N6571/ISO9182-5-D/DIN9825-LA - 带法兰的快速置换
明细表
N6571/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Bund 6571.032.180
商品编号
6571.032.180
6571.032.180
d1
32
32
mm
d2
32
32
mm
d4
56
56
mm
d5
40
40
mm
d7
M8x20
mm
l1
180
180
mm
l2
37
37
mm
l4
217
217
mm
lx
5
mm
ISO- 标准
ISO 9182-5-D- 32x180
ISO 9182-5-D- 32x180
DIN-标准
DIN 9825-LA 32x180
DIN 9825-LA 32x180
首选尺寸
ok
ok
重量
1.368
1.368
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型