N6501/ISO9182/DIN9825 Zylindrisch zum Einpressen Agathon 6501.030.200
Agathon
模具构造
其它部件请参照 ISO/DIN 纲要
iso_din_aag
导柱
N6501/ISO9182-2-A/DIN9825-D 压入式圆导柱
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/fs/n6501/n6501_zyl-einpr.prj},{NB=N6501/ISO9182/DIN9825 Zylindrisch zum Einpressen Agathon 6501.030.200},{IDNR=6501.030.200},{D1=30},{L1=200},{L2=7},{LX=5.0},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6501},{ISO=ISO 9182-2-A-30x200},{DIN=DIN 9825-D 30x200},{LAGER=},{GEWICHT=1.097},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 112
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N6501/ISO9182-2-A/DIN9825-D - 压入式圆导柱
明细表
N6501/ISO9182/DIN9825 Zylindrisch zum Einpressen Agathon 6501.030.200
商品编号
6501.030.200
6501.030.200
d1
30
30
mm
l1
200
200
mm
ISO- 标准
ISO 9182-2-A-30x200
ISO 9182-2-A-30x200
DIN-标准
DIN 9825-D 30x200
DIN 9825-D 30x200
首选尺寸
重量
1.097
1.097
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型