N6640 Kaefighalte-System 6640.040.070
Agathon
模具构造
其它部件请参照 ISO/DIN 纲要
iso_din_aag
珠笼保持系统
N6640 用于导柱6509/6579 CRS
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/crs/n6640/n6640_crs.prj},{NB=N6640 Kaefighalte-System 6640.040.070},{IDNR=6640.040.070},{D1=40},{D2=44},{C=70},{L=95},{DI=26.3},{R=46},{AGATHON=N6640},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.045},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N6640 - 珠笼保持系统
明细表
N6640 Kaefighalte-System 6640.040.070
商品编号
6640.040.070
6640.040.070
d1
40
40
mm
d2
44
44
mm
C
70
70
mm
l
95
95
mm (min.)
首选尺寸
ok
重量
0.045
0.045
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型