N6532/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus lang 6532.040.200
Agathon
AFNOR
导柱
N6532/ISO9182-4-C/DIN9825-K 带长圆锥体的快速置换装置
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/afnor/fs/n6532/n6532_schnellw-kl.prj},{NB=N6532/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus lang 6532.040.200},{IDNR=6532.040.200},{D1=40},{D7=M8x20},{L1=200},{L2=61},{L4=246},{LX=5},{GD=8},{GL=20},{LY=20.4},{FASE=0.5},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6532},{ISO=ISO 9182-4-C- 40x200},{DIN=DIN 9825-K 40x200},{LAGER=},{GEWICHT=2.340},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N6532/ISO9182-4-C/DIN9825-K - 长锥体的快速置换
明细表
N6532/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus lang 6532.040.200
商品编号
6532.040.200
6532.040.200
d1
40
40
mm
d7
M8x20
M8x20
mm
l1
200
200
mm
l2
61
61
mm
l4
246
246
mm
lx
5
mm
ISO- 标准
ISO 9182-4-C- 40x200
ISO 9182-4-C- 40x200
DIN-标准
DIN 9825-K 40x200
DIN 9825-K 40x200
首选尺寸
重量
2.340
2.340
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型