N8001 Briden 8001.000.001
Agathon
AFNOR
夹紧
N8001导套压块 ISO/DIN-标准
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/afnor/briden/n8001/n8001_briden_iso-din.prj},{NB=N8001 Briden 8001.000.001},{IDNR=8001.000.001},{D1=16},{D2=19},{D3=6.6},{D4=10.5},{L1=11},{L2=6},{L3=1.5},{L4=6},{AGATHON=N8001},{LAGER=ok},{GEWICHT=MIN},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N8001 - ISO-DIN 标准用的压块/夹紧
明细表
N8001 Briden 8001.000.001
Artikel-Nummer
8001.000.001
d1
16
mm
d2
19
mm
d3
6.6
mm
l1
11
mm
l2
6
mm
首选尺寸
ok
mm
重量
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型