You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English (United States)
NKBH-M253-11-0
ABB Installation Products
PMA
0 PMAFIX Pro
Metal Thread Fittings
Metric Thread
KBH 90 Curved Elbow
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/pma/0_pmafixpro/anschlussarmaturen_metallgewinde/metrisch-gewinde/kbh_90_bogenwinkel/_kbh-m638-14_metal.prj},{NB=NKBH-M253-11-0},{IDNR=_KBH-M253-11_metal},{TYPE=M253-11},{COLOR=B},{BLACK=NKBH-M253-11},{GREY=MKBH-M253-11},{M=M25 x 1.5},{NW=23},{GL=11},{SEALING=0},{L=63.0},{H=92.5},{AD=43.0},{FD=35.5},{ID=16.0},{R=35.0},{SW=26},{MAT= PA6 / Ms},{INFO=click here PDF document},{GIL=13.0},{FB=6.5},{SWR=44.0},{SWL=12.0},{SVNA=35.0},{ADF=28.0},{AZ=5.0},{IDZ=26.0},{RD=29.0},{GF1=1.0},{LM=43.0},{VR=1.0},{SWV=2.0},{RR=7.0},{RP=48.5},{RB=2.0},{RX=34.3},{LA=9.5},{ET=39.5},{A2=40.5},{GAD=25},{GKD=23.20},{P=1.500},{ORS=2.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
KBH Metal IP69K - Fitting
Bill of material
NKBH-M253-11-0
Cat. No.
NKBH-M253-11
NKBH-M253-11
Thread - Thread Length
M253-11
M253-11
Color
Black
Grey
Black
Grey
Metric Thread
M25 x 1.5
M25 x 1.5
Nominal Width
23
23
Thread Length
11
11
mm
Thread
Flat Gasket
O-Ring
Flat Gasket
O-Ring
Length
63.0
63.0
mm
Height
92.5
92.5
mm
Module Ø
43.0
43.0
mm
Flange Ø
35.5
35.5
mm
Clearance
16.0
16.0
mm
Elbow Radius
35.0
35.0
mm
Width Across Flats
26
26
mm
Plastic
PA6 / Ms
OR Staerke
2.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성