??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1305 - Recessed handles fold-down stainless steel
Bill of material
K1305.132
Order number
K1305.132
width
93 mm
Length
132 mm
Length
115 mm
Height
13,5 mm
load-bearing capacity
200 N
Approx. weight
0.3401 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245329830
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models