??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Schrumpffutter HSK 63-18-95 mit Kühlkanälen
Bill of material
A63.70.18.K
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
A63.70.18.K
Produktbezeichnung
Schrumpffutter HSK 63-18-95 mit Kühlkanälen DIN 69893 Form A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
Körperdurchmesser 1
33 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
95 mm
Gesamtlänge
127 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0180
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Einspannlänge, max.
50 mm
Masse (Gewicht)
1.1 kg
Auswuchtgüte
2.5
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001087203
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models