??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9914.02 - Screw-on cover
Bill of material
9914.02
Art. No.
9914.02
Designation
Screw-on cover, 262x112 mm
Level of detail
Length
262 mm
Width
112 mm
Height
5 mm
Colour
RAL 9010
Screws
- ST
For article number
9914.01
Material
ASA Blend
Properties
Halogen-free
Glow wire test
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E No.
155 901 198
Individual net weight
53.000 g
Single volume
0.160 l
EAN code
7611614039121
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Schraubdeckel (9914.02). KAISER Zugkästen sichern die fachgerechte Leitungsführung durch Rohrnetzwerke. Rohrlängen von mehr als 12 m sowie mehr als zwei Bögen erfordern nach DIN 18015-1 Zugkästen, die das Nachziehen oder Nachbelegen von Leitungen jederzeit ermöglichen. Zugkästen bieten vielfältige Rohreinführungsmöglichkeiten und maximalen Raum zur Sicherung eines durchgehenden Leitungsnetzes auch bei nachträglichen Veränderungen der Elektro-Installation. Länge: 262 mm | Breite: 112 mm
ETIM 40
EC002656
ETIM Klasse
EC002656
Klassenname
Deckel für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
Durchmesser
- mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser
- mm
Länge
262 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge
- mm
Breite
112 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite
- mm
Tiefe
- mm
Form
rechteckig
Befestigungsart
Screw-on cover
Ausführung
-
Mit Kabelauslass
false
Werkstoff
Kunststoff
Halogen-free
true
Colour
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9010
Mit Schrauben
false
Plombierbar
false
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models