You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
Aceptar
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Variable Search
Cataloghi certificati
Per categorie
Per nazione
Secondo gli standard
Lingue disponibili per il catalogo:
English
中文
English (United States)
Informazioni sul Sigillo QA
Catalogo: AKD
Creato: 26.05.2021
Particolarità del catalogo:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AKD
KTLBDV40-C-C2
AKD
Manual stage
Linear ball stages
Powered by
Selezione modello CAD
{akd/manual_stages/linear_ball_series/lbdv_asmtab.prj},{NB=KTLBDV40-C-C2},{SS=40x40},{MD=XYZ-Axial direction},{XLM=C},{CM=N},{ZLM=C2},{ST=±6.5},{LC=49.0},{WE=0.78},{LINK=http://www.dg-sl.com},{SERIES=40},{SERIES1=40-1},{PPATH=lb_series/assem/lbdv_asmtpl.prj}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
KTLBDV Series - XYZ Axis Linear ball type
Bill of material
KTLBDV40-C-C2
Model
KTLBDV40-C-C2
KTLBDV40-C-C2
Stage Size
40x40
40x40
mm
Moving Direction
XYZ-Axial direction
XY Axis Micrometer Position
C: Middle Micrometer ✔
C: Middle Micrometer
C: Middle Micrometer
L: Left Micrometer
L: Left Micrometer
R: Right Micrometer
R: Right Micrometer
XY Axis Non-standard thickness
NO Symbol:Standard
B: Low-Profile
NO Symbol:Standard
B: Low-Profile
Z Axis Micrometer Position
C2: Middle Micrometer ✔
C2: Middle Micrometer
C2: Middle Micrometer
L2: Left Micrometer
L2: Left Micrometer
R2: Right Micrometer
R2: Right Micrometer
Travel
±6.5
±6.5
mm
Load Capacity
49.0
49.0
N
Weight
0.78
0.78
kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD
Genera CAD