??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 22
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PSEBNFC - 铰链销 带肩 外螺纹型
Bill of material
PSEBMSC-D10-L10-MD-4
Bestellnummer
代号
类型
螺母类型
配普通螺母
材质
45#
硬度
-
材质
四氧化三铁保护膜
附件
一个普通螺母
轴径
mm
公差 g6
mm
指定单位0.1mm
P
mm
W
mm
T
mm
B
mm
Q
1.5 mm
M(粗牙)
MDandMLP/N
MLP
mm
MD3
mm
T1
mm
R1
0.2 mm
K1
mm
d1
mm
PDF
psebmfc.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models