피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English (United States)
DEM34L-100-R63-N1-JE34E
A&T-3D Gallery
zonghe
tuolian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tuolian/dem34l.prj},{NB=DEM34L-100-R63-N1-JE34E},{CODE=DEM34L},{CODE1='DEM34L','DEN34L','DEP34W'},{B1=100},{R=63},{N=1},{JT=JE34E},{P=56},{DLZJ=28},{H1=34},{H2=54},{B2=122},{JKFZ=<=8},{JKXC=<=200},{ZL==1.94},{PDF=dem34l.pdf},{LX=一般用高品质型*34系列},{NG=34},{DKFS=内外径打开},{CZ=改性增强尼龙6},{YS=黑色},{RXWD=-40°~120°},{ZRDJ=UL94-NB},{ZXB=NO},{CC1=105},{CS=10},{AZFS=},{PPATH=dem34l/dem34l2.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DEM34L - 国产拖链/接头 高品质型*34系列
Bill of material
DEM34L-100-R63-N1-JE34E
Bestellnummer
DEM34L-100-R63-N1-JE34E
DEM34L-100-R63-N1-JE34E
代号
DEM34L
DEN34L
DEP34W
DEM34L
DEN34L
DEP34W
内宽B1
100
100
弯曲半径R
63
75
100
125
150
175
200
225
250
300
63
75
100
125
150
175
200
225
250
300
链节数N
接头
JE34E
JE34F
JE34E
JE34F
节距P
56
最大电缆直径
28
mm
内高H1
34
外高H2
54
外宽B2
122
122
架空应用-短行程
220
架空应用-短行程
180
架空应用-短行程
174
架空应用-短行程
310
滑行应用-长行程
126
滑行应用-长行程
174
滑行应用-长行程
310
滑行应用-长行程
0
滑行应用-长行程
0
架空负载
<=8
kg/m
架空行程
<=200
m
重量
=1.94
=1.94
kg/m
PDF
dem34l.pdf
类型
一般用高品质型*34系列
内高
34
打开方式
内外径打开
横梁
桥式
材质
改性增强尼龙6
颜色
黑色
容许温度
-40°~120°
阻燃等级
UL94-NB
C型槽/扎线板
NO
DEC34C
DEZ34Z
NO
DEC34C
DEZ34Z
安装方式
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성