??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DEG17N - 国产拖链/接头 高品质型*17系列
Bill of material
DEG17N-25-R28-N1-JE17DY-A1
Bestellnummer
代号
内宽B1
弯曲半径R
链节数N
接头
节距
30.3
最大电缆直径
14 mm
内高H1
17
外高H2
23
外宽B2
架空应用-短行程
99
架空应用-短行程
79
架空应用-短行程
85
架空应用-短行程
150
滑行应用-长行程
56
滑行应用-长行程
85
滑行应用-长行程
150
滑行应用-长行程
0
滑行应用-长行程
0
架空负载
<=1.5 kg/m
架空行程
<=2 m
重量
kg/m
PDF
deg17n.pdf
接头安装方式
类型
一般用高品质型*17系列
内高
17
横梁
桥式
材质
改性增强尼龙6
颜色
黑色
容许温度
-40°~120°
阻燃等级
UL94-HB
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models