??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PAAWF - 弹簧柱塞 销头短型
Bill of material
PAAWF-M6
Bestellnummer
代号
类型
重载型
主体材质
SCM435
主体硬度
29~35HRC
主体表面处理
发黑
销材质
45#
销硬度
57~63HRC
销表面处理
发黑
弹簧材质
SWP-B
M
mm
d
mm
E
mm
L
mm
S
mm
min.超轻载型许用载荷
N
max.超轻载型许用载荷
N
min.轻载型许用载荷
N
max.轻载型许用载荷
N
min.重载型许用载荷
N
max.重载型许用载荷
N
min.超重载型许用载荷
N
max.超重载型许用载荷
N
PDF
paawf.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models