??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DCS - 链条双节距滚子链S型
Bill of material
DCS-C208A-1-4
bestellnummer
代号
材质
碳钢
附件
接头链节
尺寸系列
排数
1
节数
节距P
mm
滚子直径d1(max)
mm
内节内宽b1(min)
mm
销轴直径d2(max)
mm
销轴长度L(max)
mm
销轴长度L1(max)
mm
内链板高度h2(max)
mm
链板厚度T(max)
mm
每米长重量
kg/m
极限拉伸载荷Q(min)
kN
平均拉伸载荷Qo
kN
容许最大张力Qt
Qt≤Q/(5~7) kN
节数固定型包含节数(一条周长1524mm)
kN
节数指定型最大节数(周长3048mm)
kN
配套接头链节代号
配套过渡链节代号
PDF
dcs.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models