??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DCM/DCP - 链条倍速链条M系列/倍速链条P系列
Bill of material
DCMA-BS25-C216A-4
bestellnummer
代号
主体材质
碳钢
滚子材质
尼龙6
附件
附件链节
DCMAP
滚子颜色
蓝色
尺寸系列
节数
节距P
mm
滚子直径d1
mm
滚轮直径d3
mm
滚轮宽度b1
mm
滚子宽度b2
mm
销轴直径d2(max)
mm
销轴长度L(max)
mm
销轴长度L1(max)
mm
内链板高度h2
mm
链板厚度T
mm
链板厚度T1
mm
配套接头链节代号
每米长重量
kg/m
节数固定型包含节数(一条周长1524mm)
kg/m
节数指定型最大节数(周长3048mm)
kg/m
PDF
dcmdcp.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models