??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
NSBA - 氮气弹簧-固定型
Bill of material
NSBA-A-S80-N150
订购号
代号
NSBA
气体
氮气(N2)
使用温度
-20℃-60℃
气缸材质
20#冷拔精密无缝钢管
类型
固定型
活塞杆表面处理
镀硬铬
活塞杆材质
45#
前端部B
镀铬
前端部A
镀彩锌
氮气反作用力
mm
D
18 mm
前端型式
氮气反作用力
B
8 mm
最大长度Lmax
mm
M
mm
行程
mm
PDF
nsba.pdf
PPATH
nsba/nsba5.prj
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models