??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GKBTC - 模数0.8/凸缘型
Bill of material
GKBTC-0.8-34-5
bestellnummer
CODE
GKBTC
材质
45#
热处理
-
齿面硬度
200~270HB
表面处理
齿面以及外表面氧化
模数
0.8
齿数
轴孔直径
分度圆直径
mm
齿顶圆直径
mm
齿根圆直径
mm
H
mm
B
8 mm
L
16 mm
L1
8 mm
L2
4 mm
许用扭矩弯曲强度
N·m
许用扭矩齿面强度
N·m
许用扭矩弯曲强度
Kgf·m
许用扭矩齿面强度
Kgf·m
侧隙
0~0.08 mm
质量
kg
pdf
gkbtc.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models