??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-CVJSGL - 进口减震脚轮-固定型-轻载型
Bill of material
HQ-CVJSGL-D100-UX-148-171-84-107
bestllnummer
代号
HQ-CVJSGL
code
材料代号
UX
HF
H
W
XT
2
R
RF
A
100
C
58
F
82
G
40
XD
8.8
pdf
hq-cvjsgl.pdf
载荷1档
10.2
载荷2档
20.4
载荷3档
30.4
参考重量
支架类型
固定型
支架材质
SUS304
表面处理
-
刹车形式
-
轮部材质
聚氨酯(防静电)
颜色
黄色
轴承
单轴承
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models