??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-CVBQYA - 进口脚轮-平底活动型-超重载型-美式顶板
Bill of material
HQ-CVBQYA-D100-NS
bestllnummer
代号
D
材料代号
H
T
9.000
R
R1
W
A
159.000
C
114.000
F
134.000
F1
126.000
G
86.000
G1
62.000
DD
13.000
PDF
hq-cvbqya.pdf
容许载荷
参考重量
支架类型
平底活动型
支架材质
Q235A
表面处理
镀锌
刹车形式
-
底板标准
美式
轮部材质
MC尼龙
轮部颜色
白色
轴承
双轴承
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models