??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HDTZED - 快速手柄按压式外螺纹型带垫圈
Bill of material
HDTZED-M5-L30-E
Bestellnummer
code
类型
快速手柄外螺纹型带垫圈
主体材质
ZDC
主体表面处理
静电喷涂
螺杆材质
S45C
螺杆表面处理
镀镍
垫圈材质
S45C
垫圈表面处理
镀镍
止推垫圈材质
PA(黑色)
M
mm
L
mm
握柄颜色
E(黑色)
D
mm
D1
mm
D2
20 mm
H
29.5 mm
R
80 mm
t
2 mm
K
mm
A
mm
紧固力
N
手柄负载
N
参考重量
kg/pcs
PDF
hdtzed.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models