??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPBFG - 平型·双锥孔错位型-碳钢蝶形合页
Bill of material
HGPBFG-127
bestllnummer
HGPBFG-127
代号
HGPBFG
规格
127
性价比
性价比
类型
双锥孔错位型
材质
SPCC
表面处理
镀锌
L
127.000
H
127.000
L1
108.000
L2
76.200
H1
101.200
H2
37.700
T
3.700
E
7.000
d1
8.000
d2
15.600
d
8.000
D
11.100
负载
26
参考重量
0.58
PDF
hgpbfg.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models