??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Firma
ABA BEUL
Beschreibung
ABA Zirkulationsventil Set Innengewinde, Rotguss - ABA Zirkulationsventil Set IG, RG
Stückliste
71461.104.2
PREVIEW
Herstellername
ABA BEUL GmbH
Blattnummer der Richtlinie
17
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
Armaturtyp
automatisches Regulierventil
Bestell-Nummer
DataNorm-Nummer
GTIN-Nummer
Armaturenart
Regulierarmaturen
Armaturen-Typbezeichnung
ABA Zirkulationsventil Set (Innengewinde) Gehäusewerkstoff Rotguss
Gehäusebauformen
Durchgang
Anschlussarten
Innengewinde
Gehäusewerkstoff
Rotguss
Nennmaß
Nenndruck PN
16
kvs-Wert
m³/h
min. Betriebstemperatur
4 °C
max. Betriebstemperatur
90 °C
Zertifikat Info
Link zum Zertifikat
max. Betriebsdruck
16 bar
Voreinstellbar/Einsatz
Ja
Schallschutzklasse, DIN 4109
Schallschutzklasse 1, DIN 4109
Beschreibungstext
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models