??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Firma
ABA BEUL
Beschreibung
ABA Kolbenventil Flansch, Rotguss - QUICKTURN System-Kolbenventil Flansch RG
Stückliste
71490.080.2
PREVIEW
Herstellername
ABA BEUL GmbH
Blattnummer der Richtlinie
17
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
Armaturtyp
Festwiderstand
Bestell-Nummer
DataNorm-Nummer
GTIN-Nummer
Beschreibungstext
Armaturenart
Absperrarmaturen
Armaturen-Typbezeichnung
QUICKTURN Kolbenventil (Flanschanschluss) Gehäusewerkstoff Rotguss
Gehäusebauformen
Einbau zwischen Flanschen
Anschlussarten
Flanschanschluss mit Gewindeauge
Gehäusewerkstoff
Rotguss
Nennmaß
Nenndruck PN
16
kvs-Wert
m³/h
min. Betriebstemperatur
4 °C
max. Betriebstemperatur
90 °C
Revisionsdatum der Datei
20220810
max. Betriebsdruck
16 bar
Voreinstellbar/Einsatz
nein
Schallschutzklasse, DIN 4109
Schallschutzklasse 1, DIN 4109
Zertifikate Info
Link zum Zertifikat
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models