??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ABA BEUL
Beschreibung
ABA Spülstation ABA-flow Basic 1
Stückliste
71241.106.2
PREVIEW
Herstellername
ABA BEUL GmbH
Blattnummer der Richtlinie
17
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
Armaturtyp
Entnahmearmatur,eigensicher
Bestell-Nummer
71241.106.2
DataNorm-Nummer
71241.106.2
GTIN-Nummer
4042816415650
Beschreibungstext
ABA Spülstation ABA-flow Basic 1 GA
Armaturenart
Entnahmearmaturen
Armaturen-Typbezeichnung
ABA Spülstation ABA-flow Basic 1 GA (Außengewinde), Gehäusewerkstoff Rotguss
Gehäusebauformen
Durchgang
Anschlussarten
Außengewinde
Gehäusewerkstoff
Rotguss
Nennmaß
20
Nenndruck PN
16
kvs-Wert
0.24 m³/h
min. Betriebstemperatur
4 °C
max. Betriebstemperatur
90 °C
Revisionsdatum der Datei
20220810
max. Betriebsdruck
16 bar
Voreinstellbar/Einsatz
Nein
Schallschutzklasse, DIN 4109
Schallschutzklasse 1, DIN 4109
Zertifikate Info
Link zum Zertifikat
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models