??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9966.22 - System-Geräteträger 240 - 310 mm
Stückliste
9966.22(300)
Artikel-Nr.
9966.22
EAN-Code
7611614268767
Bezeichnung
System-Geräteträger 240 - 310 mm
Detaillierungsgrad
Länge
220 mm
Breite
110 mm
Höhe
240-310 mm
Rohr-Kombieinführungen M20/25
2
Kombination
Leuchtenauslass / Montageplatte
Schraubdübel
1 x 280, 1 x 320 mm
Versand
5
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Der System-Geräteträger ist so konstruiert, dass er sich perfekt in die Außendämmung einfügt und auf diesen Weise Wärmebrücken zuverlässig verhindert. Eine einfache und schnelle Befestigung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schraubdübel verankert den Geträgeträger dauerhaft sicher an vielen Untergründen. Bestens geeignet für eine stabile Befestigung von Außenleuchten, Steckdosen, Türkommunikationsanlagen und vielem mehr. Dabei sind auch hohe Traglasten problemlos möglich.· Schnellste, montagefreundliche Installation· 2 Produktvarianten ermöglichen vielfältige Anwendungen· Wärmebrücken werden effektiv vermieden· In 10 mm Schritten an Dämmstärke anpassbar – Zuschneiden entfällt· Modularer Aufbau für Dämmstärken von 160 bis 310 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen