??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9966.22 - Support modulaire d'appareils 240 - 310 mm
Nomenclature
9966.22(300)
Réf. d'article
9966.22
EAN-Code
7611614268767
Désignation
Support modulaire d'appareils 240 - 310 mm
level of detail
Longueur
220 mm
Largeur
110 mm
Hauteur
240-310 mm
Entrées de tubes combinées M20/25
2
Combinaison
Luminaire / Plaque de montage
Douille taraudée et filetée
1 x 280, 1 x 320 mm
Envoi
5
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Le nouveau support modulaire d'appareils a été conçu pour s'adapter parfaitement dans l'isolation externe et s'intégrer au système d'isolation thermique composé. Cela permet d'éviter de manière fiable les ponts thermiques. Le support d'équipement est fixé de la même manière que l'isolation : d'un seul coup de marteau, chasser la goupille d'impact (comprise) dans la maçonnerie à travers le guide spécifié – cela fixe de manière sûre et permanente le support d'appareils. Idéal pour fixer de manière robuste des luminaires extérieurs, des prises, des systèmes de parlophonie et bien plus encore. Les poids élevés ne constituent pas un problème.· Installation aisée et super rapide· 2 types de produits autorisent une vaste palette d'applications· Les ponts thermiques sont évités avec efficacité· Peut s'adapter à l'épaisseur de l'isolation par incréments de 10 mm – pas de découpe nécessaire· Design modulaire pour des épaisseurs d'isolation allant de 160 à 310 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés