??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9966.21 - Supporto apparecchi modulare 160 - 240 mm
Lista materiale
9966.21
Art. No.
9966.21
Designazione
Supporto apparecchi modulare 160-240 mm, con piastra di montaggio universale, per spessori d'isolamento 160-240 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
220 mm
Larghezza
110 mm
Altezza
160 - 240 mm
Guide combinate per tubi M20/25
2
Combinazione
Leuchtenauslass / Montageplatte
Caviglia da avvitare
1x200 mm / 1x240 mm mm
Materiale isolante
Neopor
Materiale
Polyethylen
Lineamenti
Halogenfrei
Prova del filo incandescente
850 °C nach EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-Numero
372804409
Peso netto individuale
283 g
Volume
9.094 l
EAN-Code
7611614268743
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Supporto apparecchi modulare 160 - 240 mm con piastra di montaggio e uscita per lampada per installazioni nelle facciate isolate esternamente Lunghezza x Largezza x Altezza: 220 x 110 x 160-240 mm. Fatto di polietilene, isolante Neopor, senza alogeni, con prova al filo incandescente a 850°C Numero d'articolo: 9916.21 / E-No.: 372 804 409
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD