??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9966.21 - Suppore modulaire p. appareils 160 - 240 mm
Nomenclature
9966.21
No art.
9966.21
Désignation
Support modulaire p. appareils 160-240mm, avec plaque de montage universelle, pour force d'isolation 160-240 mm
Niveau de détail
Longueur
220 mm
Largeur
110 mm
Hauteur
160 - 240 mm
Introductions combinées pour gaines M20/25
2
Combinaison
Leuchtenauslass / Montageplatte
Cheville à visser
1x200 mm / 1x240 mm mm
Matériel isolant
Neopor
Matériaux
Polyethylen
Propriétés
Halogenfrei
Test de fil incandescent
850 °C nach EN 60695-2-11
Température d'application
-5°C / + 60°C
E-nombre
372804409
Poids net
283 g
Volume
9.094 l
EAN-Code
7611614268743
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Support d'appareils modulaire 160 - 240 mm avec plaque de montage et sortie pour luminaire Installation dans: façades isolées par l'extérieur (ITE) Longueur x Largeur x Hauteur: 220 x 110 x 160-240 mm. en polyethylène, matériel isolant en Neopor, sans halogène, test au filament chauffant 850°C Numéro d'article: 9916.21 / E-No.: 372 804 409
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés