??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9966.12 - Support modulaire d'appareils 240 - 310 mm
Nomenclature
9966.12(300)
Réf. d'article
9966.12
EAN-Code
7611614268736
Désignation
Support modulaire d'appareils 240 - 310 mm
level of detail
Longueur
110 mm
Largeur
220 mm
Hauteur
240-310 mm
Entrées de tubes combinées M20/25
2
Combinaison
1x1 / 2x1 / 3x1 / 2x1 NUP
Douille taraudée et filetée
1 x 280, 1 x 320 mm
Envoi
5
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Support modulaire pour fixation fiable d'appareils dans ou sur les façades isolées par l'extérieur. Fixation fiable de lampes, prises, détecteurs de mouvements etc. pour fixation fiable d'appareils dans ou sur les façades isolées par l'extérieur. Fixation fiable de lampes, prises, détecteurs de mouvements etc.· Montage extrêmement rapide grâce à la cheville à visser· 2 modèles pour jusqu'à 6 applications différentes· S'adapte à l'épaisseur d'isolation par paliers de 10 mm - plus besoin de découper· Prévention des ponts thermiques· pour isolation de 160 - 310 mm· Montage sur des surfaces en béton, briques creuse, bois, panneau MDF, plaques en plâtre etc.· Démontage aisé
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés