??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9960.03 - Couvercle pour locaux humides
Nomenclature
9960.03
No art.
9960.03
Niveau de détail
Longueur
80 mm
Largeur
80 mm
Hauteur
1.5 mm
Vis incluses
4 ST
Matériaux
Aluminium eloxiert
Joint
CR (Neopren)
E-No.
155 902 098
Poids net
35.000 g
Volume
0.267 l
EAN-Code
7611614039381
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Couvercle pour locaux humides. Pour boîtes de dérivation à encastrer. Longueur x Largeur x Hauteur: 80 x 80 x 1.5mm. D'aluminium anodisé, joint néoprène. Nombre de vis: 4. Numéro d'article: 9960.03 / E-No 155 902 098
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés