??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9959 - Sortie de plafond pour gaines THFWG
Nomenclature
9959
No art.
9959
Désignation
Sortie de plafond pour gaines THFWG, Ø 85 x 105 mm
Niveau de détail
Profondeur
105 mm
Orifice
48 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Introductions combinées pour gaines M20/25
4
Ouverture défonçable M20/M25
2
Ouverture défonçable M25/M32
2
Nombre de clous
2
Nombre de pièces
1
Matériaux
Polyéthylène
Propriétés
Sans halogène
Test au filament chauffant
650 °C selon EN 60695-2-11
Température d'application
-5°C / + 60°C
E-No.
165 921 128
Poids net
129.300 g
Volume
1.120 l
EAN-Code
7611614208831
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Sortie de plafond pour gaines THFWG Installations en: béton apparent, béton Profondeur: 105 mm En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-21/Protection incendie 650°C, testé SEV Diamètre extérieur: 85mm Orifice de plafond (DA) Ø: 48mm Couplage M20/25: 4x Introductions combinées pour gaines: 2x M20/25; 2x M25/32 Nombre de clous: 2 Numéro d'article: 9959 / E-No 165 921 128
ETIM 40
EC002328
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés