??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9959 - Deckenauslass für KRFG-Rohre
Stückliste
9959
Art.-Nr.
9959
Bezeichnung
Deckenauslass für KRFG-Rohre, Ø 85 x 105 mm
Detaillierungsgrad
Tiefe
105 mm
Auslassöffnung Ø
48 mm
Durchmesser außen
85 mm
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4
Ausbrechöffnung M20/M25
2
Ausbrechöffnung M25/M32
2
Anzahl Nägel
2
Anzahl Teile
1
Material
Polyethylen
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
E-No.
165 921 128
Einzeln-Nettogewicht
129.300 g
Einzeln-Volumen
1.120 l
EAN-Code
7611614208831
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Deckenauslass für KRFG-Rohre Installation in: Sichtbeton, Beton Tiefe: 105 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-21/GDP 650°C, SEV geprüft Durchmesser aussen: 85 mm Deckenauslass (DA) Ø: 48mm Schlagkupplungen M20/25: 4 Rohr-Kombieinführungen: 2x M20/25; 2x M25/32 Anzahl Nägel: 2 Artikelnummer: 9959/ E-No 165 921 128
ETIM 40
EC002328
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen