??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9958.25 - Geräteträger mit Einlasskasten Gr. I+I NUP
Stückliste
9958.25
Art.-Nr.
9958.25
E-Nummer
372911219
Bezeichnung
Geräteträger mit Einlasskasten NUP, für gedämmte Fassaden
Detaillierungsgrad
Material
Polyethylen
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
650 °C nach EN 60695-2-11
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
Isolationsmaterial
Steinwolle
Kombination
2x1 NUP
Länge
100 mm
Breite
220 mm
Höhe
70-160 mm
Rohr-Kombieinführungen M20/25
6
Einzeln-Nettogewicht
0.4 g
EAN-Code
7611614187228
Infotext
Universal-Geräteträger mit Einlasskasten I+I NUP Installation in: Gedämmte Aussenfassaden (WDVS) Länge x Breite x Höhe: 220 x 100 x 70-160 mm. Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 650°C Artikelnummer: 9958.25 / E-No 372 911 219
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen